เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oil Drum
Oil Drum
    Götessons

    Oil Drum

    Oil drums with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis.
    Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Our oil drums are produced in an industrial environment so the products have a certain patina. This is part of the design.
    Available in three sizes:
    Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
    Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
    Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    สเปคสินค้า
    • Available in three sizes:
      Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
      Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
      Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.platfat
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flower Pot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)860
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)