เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sketch Writing Board Wall
Götessons Design Group

Sketch Writing Board Wall

Attach the stylish and practical writing board on the wall and use for information or conveniently during standing meetings. The board’s front is made of hardened safety glass with a plate of sheet metal on the back, making it possible to both write on the glass and attach papers with magnets. The board appears 30 mm from the wall when mounted.
สเปคสินค้า
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sketch-writing-board-wall
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whiteboards, Notice boards and Writing boards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป