เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
Scan Sørlie - Tekla bar stool
    Götessons Design Group

    Scan Sørlie - Tekla bar stool

    Tekla barstool is exceptionally stable and comfortable! It has 2 seat heights and the same 4 upholstery patterns as the rest of the Tekla chairs.

    สเปคสินค้า
    • Tekla Bar

      Fully upholstered seat, in moulded wood, for optimal back support.
      Design: Plain, Square S, Square L, Pipe
      Armrests: Without
      Base: Metal sled frame.
      Seat height: Low seat (65 cm), High seat (77 cm)
      Backrest height: Low back (27 cm), high back (40 cm).

      Technical info
      Legs: Bar high frame, Bar low frame
      Back support: Low, Low S

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tekla-bar-stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป