Tekla executive has a softer foam to create a more luxurious feel. It comes in three back heights and a variety of underframes. Choose a base with 4 legs, sleighs or cross base with gliders or wheels. Tekla has three different “families” of crosses: Superleggera – (gliders and wheels), Trevi – (gliders and 4 or 5 wheels), DB1.8 – (gliders). All chairs are available with or without armrests.
To provide even better seating comfort, we have replaced the mechanism in the base of Tekla Executive. The new function allows the rocking resistance to be adjusted so that the chair adapts to the user’s weight. It also offers a greater tilt range than before and can additionally be locked in the starting position. The new mechanism is available for the Superleggera and Trevi cross bases (excluding models with gliders and auto-return) and is offered exclusively for the Executive model – one of five upholstery pattern designs. Executive is a more premium variant, featuring additional padding and elegant quilting.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |