เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Hut Bench
Götessons Design Group

The Hut Bench

The Hut Bench must always be mounted in a Half a Hut Lounge. Thanks to the wheels attached to the Benches, everything can be moved with ease. Combine several Huts and create a village for brainstorming, relaxed work or a place for a short nap. The Bench includes two Table Top, an electrical socket for easy charging. 

สเปคสินค้า
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.the-hut-bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป