เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Hut GEM
The Hut GEM
    Götessons Design Group

    The Hut GEM

    The Hut GEM - the ideal place for a quick workspace touchdown, the lunch place or the effective mood board area, on wheels or stationary. The table is made of laminate and is available in the colors 910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white. Electrical outlets or other electrical products can advantageously be mounted in the table, but there are no pre-drilled holes. The house's simple and straight lines are inspired by the classic Monoply game and it's pieces, which gives a timeless shape for the popular and practical "room within a room" concept. Can be ordered with or without wheels.

    สเปคสินค้า
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: B.1880 H.2270 D.1800.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.1760.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.the-hut-gem
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1880
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป