เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Hut Sofa
Götessons Design Group

The Hut Sofa

The Hut sofa is a sofa designed to fit in The Hut, but is also ideal to be free-standing. The Hut Sofa can also be delivered with 2 pcs of Table Top 2 extensions.

สเปคสินค้า
  • The Hut Sofa

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 2 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 1760 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.the_hut_sofa
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป