เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Hut
The Hut
The Hut
    Götessons Design Group

    The Hut

    The Hut is made of sound absorbing ScreeenIt A30. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game of Monopoly and its game pieces that give a timeless shape to the popular and practical ”room-in-room” concept. The house can be used for several purposes; as an individual workstation, a small sit-and-stand meeting room or as relax areas combined with The Hut Sofa.The house is designed by Workspace Finland, Dong Uk Lee. Realized and manufactured by Gotessons. Contact us for details of The Hut Sofa and other Hut extras.
    Inner. measurements: W.1790 H.2200 D.1760

    สเปคสินค้า
    • The Hut

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. 

      With cable channel.

      Dressed on both sides with: e.g. 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W.1880 H.2270 D.1800. Outer measurements: W.1800 H.2220 D.1760

      For customized measurements, contact Götessons.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/the-hut


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.the_hut_sound_absorbing_floor_screen
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1880
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป