เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm

    Series 334 is a wall-mounted nursing table which can be lowered to the floor to enable children to sit themselves on the table. The nursing area can then be raised to a comfortable working height.

    Functions and Advantages
    • Moulded nursing table 80 cm with mattress
    • Electrically height adjustable 40 - 112 cm above floor
    • Wall mounted to make cleaning easier
    • Easy-to-use corded hand control
    • Comprehensive built-in safety switch
    • Foldable nursing table area
    Standard equipment

    - Mattress
    - Corded hand control

    Standard equipment washing bench
    - Mixer with extendable hand shower
    - 4 x storage baskets
    - Cover sides

    สเปคสินค้า
    • Border height
      50 mm

      Operation
      Corded hand control

      Width
      1470 mm

      Depth
      965 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      400 - 1120 mm



      Speed level
      41 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Safety

      Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



      Material

      Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.k152
    • Product familyChanging tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daycare changing tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)965
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป