เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, border height 20 cm, 147x80 cm
Granberg

Changing table 334 - Combination 1, washing bench, border height 20 cm, 147x80 cm

Series 334 is a wall-mounted nursing table which can be lowered to the floor to enable children to sit themselves on the table. The nursing area can then be raised to a comfortable working height.

Functions and Advantages
  • Moulded nursing table 80 cm with mattress
  • Electrically height adjustable 40 - 112 cm above floor
  • Wall mounted to make cleaning easier
  • Easy-to-use corded hand control
  • Comprehensive built-in safety switch
  • Foldable nursing table area
Standard equipment

- Mattress
- Corded hand control

Standard equipment washing bench
- Mixer with extendable hand shower
- 4 x storage baskets
- Cover sides

สเปคสินค้า
  • Border height
    200 mm

    Operation
    Corded hand control

    Width
    1470 mm

    Depth
    965 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    400 - 1120 mm



    Speed level
    41 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IPX6

    Safety

    Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



    Material

    Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.k154
  • Product familyChanging tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daycare changing tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)965
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)