เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
    Granberg

    Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm

    Model 335 is a wall mounted height adjustable nursing table. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

    Functions and Advantages
    • Moulded changing table 140 cm with mattress and laundry sink
    • Border height 5 cm
    • Electrically height adjustable 67 - 107 cm above floor
    • Wall mounted to make cleaning easier
    • Easy-to-use programmable table control
    Standard equipment

    - Mattress
    - 2 x storage baskets
    - Extendable ladder
    - Programmable table control
    - Mixer with extendable hand shower and flexible water hoses
    - Flexible drainage hose with water trap

    สเปคสินค้า
    • Border height
      50 mm

      Width
      1400 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      670 - 1070 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby
      Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



      Plumbing connections
      Flexible water hoses and drain hose with water trap

      Warranty
      2 year

      CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.k171
    • Product familyChanging tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daycare changing tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป