เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table 332 - Ladder right, 80x80 cm
Granberg

Changing table 332 - Ladder right, 80x80 cm

Baby changing table with an adjustable working height of 73 - 113 cm above the floor. The height can be adjusted quickly (3 cm/sec.) and is safe, because only the carer can set their working height. To lessen the heavy lifting required, there is an option to fit steps to the table so that the child can climb up themselves.

Functions and Advantages
  • Nursing table with laminate sheet and mattress
  • Electrically height adjustable 73 - 113 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use programmable table control
Useful information

Bra att veta 1

Standard equipment

- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control

สเปคสินค้า
  • Border height
    55 mm

    Width
    800 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    730 - 1130 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding

    Mattress:
    62 cm: (WxD) 530x750x30 mm
    80 cm: (WxD) 710x750x30 mm
    100 cm: (WxD) 910x750x30 mm
    120 cm: (WxD) 1110x750x30 mm

    Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1

    Borders: Solid clear varnished birch



    Warranty
    2 year

    CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.k209
  • Product familyChanging tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daycare changing tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)