Baby changing table with an adjustable working height of 73 - 113 cm above the floor. The height can be adjusted quickly (3 cm/sec.) and is safe, because only the carer can set their working height. To lessen the heavy lifting required, there is an option to fit steps to the table so that the child can climb up themselves.
Functions and Advantages- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control
Standard equipment washing bench
- Mixer with extendable hand shower
- 4 x storage baskets
- Cover sides
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอลตา |
โมนาโก |
เยอรมนี |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
เอสโตเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |