เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table 335 - Combination 1, washing bench left, 147x80 cm
Granberg

Changing table 335 - Combination 1, washing bench left, 147x80 cm

Model 335 is a wall mounted height adjustable nursing table. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

Functions and Advantages
  • Border height 5 cm
  • Moulded changing table 80 cm with mattress
  • Electrically height adjustable 67 - 107 cm above floor
  • Wall mounted to make cleaning easier
  • Easy-to-use programmable table control
Standard equipment

Changing table
- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control

Washing bench
- Mixer, extendable hand shower, flexible water hoses
- 4 x storage baskets
- Cover sides

สเปคสินค้า
  • Border height
    50 mm

    Width
    1470 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    670 - 1070 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.k226
  • Product familyChanging tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daycare changing tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)