เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table 327 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm
Granberg

Changing table 327 - Combination 2, washing bench center, border height 20 cm, 232x80 cm

Model 327 is a nursing table with fixed height. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

Functions and Advantages
  • Border height 20 cm
  • Moulded changing table 80 cm with mattress
  • Fixed working height 92 cm above floor
  • Freestanding with adjustable feet
Standard equipment

Changing table
- Mattress 715x715x30 mm
- Extendable ladder
- 4 x storage baskets (2 x 18,5 cm height, 2 x 8,5 cm height)

Washing bench
- Mixer with extendable hand shower
- 4 x storage baskets
- Cover sides

สเปคสินค้า
  • Border height
    200 mm

    Width
    2320 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Max. user weight
    50 kg

    Material

    Stand: Anodised Aluminium with adjustable feet
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.k230
  • Product familyChanging tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daycare changing tables - fixed height
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)