Summary
Wall mounted, motorised combi module 6300-ESHS4 contains 2 shallow sink bowls. Prepared for glass ceramic hob with four cooking zones.
The ADA Kitchen countertop lift system available in left or right version.
The modules have a 10 mm shorter width to automatically give 5 mm gap on either side of the unit for the up and down movement. They are also 15 mm shallower in depth to make room for splash protection/tiles.
The anti-pinch strip is placed under the front edge of the worktop. If anything touches the strip, the lift unit stops.
Electronics and motor system "Plug and Play".
The module can be integrated into environments from any kitchen manufacturer.
Functions and advantages
Standard equipment
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | เกาหลีเหนือ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | จีน | |
ซานมาริโน | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เซอร์เบีย | ญี่ปุ่น | ||
ไซปรัส | ไต้หวัน | ||
เดนมาร์ก | ไทย | ||
นครรัฐวาติกัน | มาเลเซีย | ||
นอร์เวย์ | อินโดนีเซีย | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |