เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green Wall
Green Wall
Green Wall
Green Wall
Green Wall
Green Wall
Green Wall
    Green City
    Archived

    Green Wall

    Vegetable balcony for green walls / facade

    ASSETS :

    - Immediate vegetation cover
    - Interchangeable independent modules
    - Use in facade or self-supporting structure
    - Cell concept studied for optimal water recovery and reduction maximum evaporation

    สเปคสินค้า
    • CHARACTERISTICS :

      The empty product is concave, it takes its
      rectilinear shape thanks to the pressure of the
      substrate.
      - Recyclable polyethylene
      - Dimensions: 1000 x 500 x 249
      - 18 alveoli of plantation
      - Standard color: RAL 6005
      - Fastening on metal structure "self-supporting" ref: TOP 650)
      - Wall-mounted fixture (ref: TOP 600)
      - Transport by pallet truck

      OPTIONS :
      - Watering kit : Watering is done by drip (the number of drippers is doubled on the row of the top). The network must be closed for a better distribution of water. A pressure regulator is mandatory at the beginning of the circuit. From 3 m high, it will be necessary to add to each row a regulator of pressure so that the pressure of the water does not vary with the height.                                               - Fertilizer kit

      -  Material : Rotomoulded polyethylene, dyed in the mass.

      - Certification by the National Photo Protection Assessment Center on UV stability and durability (10 years).

      - Material fully recyclable, shockproof and resistant to strong temperature variations (-65 ° to + 65 °).

      - Wall fixing plate in anti-corrosion treated steel (galvanizing, galvanizing ...). PE reinforcements. The screws are made of stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.green-wall
    • Product familyGreen Wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Green Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 37 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Ornaments, and Decoration
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (23)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (66)