เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nova C Recliner Convex 15
Green Furniture Concept

Nova C Recliner Convex 15

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
สเปคสินค้า
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NRE3_15
  • Product familyNova C Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nova C Recliner
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1350
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (19)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (56)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (67)