เผยแพร่สินค้าของคุณ
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Green Link Engineering
    Archived

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.knucklehead-extensions
    • Product familyKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extensions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass-Reinforced Nylon
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEC011121
    • ชื่อ ETIMPipe support
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass Number23-27 43 13
    • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

    สินค้าใกล้เคียง