เผยแพร่สินค้าของคุณ
KnuckleHead Lite Pipe Support
KnuckleHead Lite Pipe Support
KnuckleHead Lite Pipe Support
KnuckleHead Lite Pipe Support
KnuckleHead Lite Pipe Support
    Green Link Engineering
    Archived

    KnuckleHead Lite Pipe Support

    KnuckleHead Lite Pipe Supports are designed for a wide variety of roof support applications for single 1.315 inch outside diameter pipe or up to two .840 inch outside diameter pipes.  Lite Pipe supports include a containment cap.  The KnuckleHead line is molded with glass-reinforced nylon which has aluminum like properties.  Glass-reinforced nylon is tough, weatherproof, UV stable, and impervious to freeze-thaw cycles.  Each KnuckleHead can support up to 600 pounds of weight.  The standard universal base is 7 inches in diameter, the optional Big Base is 12 inches in diameter and is recommended in free-standing applications over 12" in height.  The Lite Pipe KnuckleHead is height adjustable from 2-3 inches in total height by rotating the head.  KnuckleHead extensions are available for applications exceeding this height.  The KnuckleHead line can free free-standing or mechanically attached using Green Link Adhesive/Sealant and/or fasteners.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.knucklehead-lite-pipe-support
    • Product familyKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Support
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass-Reinforced Nylon
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEC011121
    • ชื่อ ETIMPipe support
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass Number23-27 43 13
    • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

    สินค้าใกล้เคียง