เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Pressure Duct
High Pressure Duct
High Pressure Duct
    GREE Products

    High Pressure Duct

    The new generation of GMV ducts offers more compact, lighter models and has adaptable high pressures, with powers from 1.8kW up to 16 kW. All this while maintaining low noise levels and compact dimensions.
    สเปคสินค้า
      • Adjustable pressure from 0 to 200 Pa
      • High performance inverter motor
      • Reboot with memory
      ModelGMV5 CDT 22HP 1.5  GMV5 CDT 25HP 1.5GMV5 CDT 28HP 1.5
      GMV5 CDT 32HP 1.5
      GMV5 CDT 36HP 1.5
      Code
      3IGR1115
      3IGR1116
      3IGR1117 
      3IGR1118 
      3IGR1119 
      Manufacturer ref.
      GMV-ND22PHS/B-T 
      GMV-ND25PHS/B-T 
      GMV-ND28PHS/B-T 
      GMV-ND32PHS/B-T 
      GMV-ND36PHS/B-T 



      ModelGMV5 CDT 40HP 1.5GMV5 CDT 45HP 1.5 GMV5 CDT 50HP 1.5
      GMV5 CDT 56HP 1.5GMV5 CDT 63HP 1.5
      Code
      3IGR1120
      3IGR1121 
      3IGR1122 
      3IGR1123 
      3IGR1124
      Manufacturer ref.
      GMV-ND40PHS/B-T
      GMV-ND45PHS/B-T 
      GMV-ND50PHS/B-T 
      GMV-ND56PHS/D-T 
      GMV-ND63PHS/D-T



      ModelGMV5 CDT 71HP 1.5GMV5 CDT 80HP 1.5GMV5 CDT 90HP 1.5 GMV5 CDT 100HP 1.5GMV5 CDT 112HP 1.5
      Code
      3IGR1125 
      3IGR1126
      3IGR1127 
      3IGR1128 
      3IGR1129
      Manufacturer ref.
      GMV-ND71PHS/D-T 
      GMV-ND80PHS/D-T
      GMV-ND90PHS/D-T
      GMV-ND100PHS/D-T 
      GMV-ND112PHS/D-T 



      ModelGMV5 CDT 125HP 1.5 GMV5 CDT 140HP 1.5GMV5 CDT 160HP 1.5
      Code3IGR1130 
      3IGR1131 
      3IGR1132
      Manufacturer ref.
      GMV-ND125PHS/D-T 
      GMV-ND140PHS/D-T
      GMV-ND160PHS/D-T



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.high-pressure-duct
    • Product familyIndustrial
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF - Indoor units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
    • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)