เผยแพร่สินค้าของคุณ
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Porcelain tile, wood style. Available in five colors, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning and antibacterial properties available.

    สเปคสินค้า
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AMBERWOOD
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)