เผยแพร่สินค้าของคุณ
CITY + PARK + CENTER
CITY + PARK + CENTER
CITY + PARK + CENTER
CITY + PARK + CENTER
CITY + PARK + CENTER
CITY + PARK + CENTER
CITY + PARK + CENTER
    Grespania

    CITY + PARK + CENTER

    Full body porcelain tile, stony style, three finishes, four colors and two diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. Complementary tactile slabs in six colors and two finishes. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CITY_PARK_CENTER
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317