เผยแพร่สินค้าของคุณ
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
    Grespania

    COVERLAM CORINTO

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, white marble finish. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Infinity format creates a sequence thanks to the continuity of veining through 4 porcelain slabs of 1200x2600mm. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COVERLAM_CORINTO
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704