เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    สเปคสินค้า
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FLANDES_REVESTIMIENTO
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)