เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LUCENA
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)