เผยแพร่สินค้าของคุณ
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
    Grespania

    MITICA PAVIMENTO

    Porcelain tile, inspired by a fine-grained grey limestone, four colors, four sizes, two different finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Colours: Anthracite, Sand, White, Grey Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 80x80 Finishes: Natural, Antislip Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MITICA_PAVIMENTO
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)