เผยแพร่สินค้าของคุณ
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MITICA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, inspired by a fine-grained grey limestone, three colors, plain, and with two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Colours: White, Ivory, Pearl Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MITICA_REVESTIMIENTO
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)315
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704