เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRIORATO
PRIORATO
PRIORATO
PRIORATO
PRIORATO
PRIORATO
PRIORATO
    Grespania

    PRIORATO

    Porcelain tile, wood style, three colors, one size and two diferent finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Colours: Alerce, Nogal, Roble Format: 19,5x120 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PRIORATO
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704