เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    White body rectified tile, chalk matte finish, plain and three different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SUN_VALLEY
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)315
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)