เผยแพร่สินค้าของคุณ
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
    Grespania

    VOLGA

    Full body porcelain tile, stone style, four colors, four diferent sizes, three finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    สเปคสินค้า
    • Colours: Anthracite, Sand, Graphite, Grey Format: 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Polished, Relief Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VOLGA
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704