เผยแพร่สินค้าของคุณ
WABI SABI REVESTIMIENTO
WABI SABI REVESTIMIENTO
WABI SABI REVESTIMIENTO
WABI SABI REVESTIMIENTO
WABI SABI REVESTIMIENTO
WABI SABI REVESTIMIENTO
WABI SABI REVESTIMIENTO
    Grespania

    WABI SABI REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, cement, wood and fabric effect. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. Porcelain tiles for flooring available, water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    สเปคสินค้า
    • Colours: White, Beige, Grey

      Formats: 30x60, 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

      Special pieces for flooring (porcelain tiles): Wabi Concrete 60x60

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WABI_SABI_REVESTIMIENTO
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)315
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317