เผยแพร่สินค้าของคุณ
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
    Metalunic® V is not something that can be upset easily. Self-supporting construction without vertical connections; lifting and adjustment mechanisms are integrated into the guide rails. The robust mechanism provides a reliable safety locking device. The particularly kink-proof slat profile is at the same time exceptionally elegant and ideal in order to set an architectural highlight.
    สเปคสินค้า
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.external_venetian_blind_metalunic_v
    • Product familyExternal venetian blinds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์All metal external venetian blind
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVenetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Horizontal Louver Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11 11
    • OmniClass TitleHorizontal Window Blinds
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)