เผยแพร่สินค้าของคุณ
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
    Griesser

    External Venetian Blind Solomatic II

    Solomatic® II is available in two versions: as Solomatic® II 80 and as Solomatic® II 70 for narrow installation conditions. The Solomatic® II Reflect system offers two different slat positions in one. The lower blinds zone protects against unwanted glare when working with a monitor. The upper zone directs the light into the interior of the room and ensures a pleasant sense of space.
    สเปคสินค้า
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 440 - 4500 - Surface max.: 15m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 605 - 4845 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.external_venetian_blind_solomatic_2
    • Product familyExternal venetian blinds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์External venetian blind with profile slats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 11
    • OmniClass TitleWindow Components 
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)