เผยแพร่สินค้าของคุณ
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
    Griesser

    Facade Awning Solozip II

    Are you looking for a facade awning that provides needed solar shading even when it’s windy? Our zip system is exactly what you need! The zipper closure is welded onto the fabric, guiding the material into the elegant and discrete covered guides all along the entire height – and holding it securely. This cleverly designed zip system also works for large surfaces and gives added resistance in wind or bad weather. The Solozip® II even withstands winds of up to 92 km/h. Select your facade awnings from one of our two contemporary fabric collections with a large assortment of colors that help you integrate your solar shading perfectly with your facade design.
    สเปคสินค้า
    • BUILT-IN SYSTEM

      Solozip II Intro 95 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 3500

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 10.5m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      BUILT-IN SYSTEM / INSTALLATION SYSTEM WITH BOX

      Solozip II Intro 100 / Box 100 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 4000

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 12m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      Solozip II Intro 130 / Box 130 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk):  600 - 6000

      - Height (hl): 500 - 6000

      - Surface max.: 18m2

      Wind Classes:

      - 4-6

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.facade_awning_solozip_2
    • Product familyFacade Awnings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zip - Vertical Awning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall fixture
    • UNSPSC code39111503
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11 11 21
    • OmniClass TitlePowered Awnings
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)