เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rapid SL for WC
GROHE
Archived

Rapid SL for WC

สเปคสินค้า
  • Rapid SL Modulo con cassetta per vaso sospeso cassetta di sciacquo 6 l valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento dual flush, start/stop e un solo sciacquo per disabili altezza di installazione 1,13 m installazione a muro e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita curva di scarico PP DN90 bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione) Senza piastra di azionamento riduzione Ø 90/110 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.38675001
  • Product familyRapid SL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์modulo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (278)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (19)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (52)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)