เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALPHA2L
Grundfos

ALPHA2L

4.6 จาก 5 ดาว4.6(21 รีวิว)
Grundfos ALPHA2 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. The ideal choice for basic functionality needs.
สเปคสินค้า
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ALPHA2L
  • Product familyCirculator pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canned Rotor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • Uniclass 2015 CodeAc_90_10_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCirculating between rooms
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)