เผยแพร่สินค้าของคุณ
LS
Grundfos

LS

3.5 จาก 5 ดาว3.5(32 รีวิว)

Grundfos LS is a horizontal, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

สเปคสินค้า
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. The pump has horizontal pump shaft and the housing can be dismantled in the horizontal plane along the drive shaft. Pump and motor are mounted as separate units on a common baseframe and connected via a flexible coupling. The impeller is hydraulically as well as dynamically balanced. Complete unit consists of pump, baseframe, coupling guard and electric motor.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsfam
  • Product familySplit case pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Split case pump
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (40)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)