เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRE 155
Grundfos

CRE 155

Grundfos CRE pumps are electronically controlled, vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
สเปคสินค้า
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CRE155
  • Product familyVertical multistage centrifugal inline pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inline multi stage
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)