เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAGNA3 N
Grundfos

MAGNA3 N

Get all of the premium features and the best in class efficiency of MAGNA3 in a stainless steel variant if the media requires this (e.g. domestic hot water).
สเปคสินค้า
  • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MAGNA3N
  • Product familyCirculator pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canned Rotor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (39)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)