เผยแพร่สินค้าของคุณ
NBE Series 2000
Grundfos

NBE Series 2000

Grundfos NBE pumps are electronically controlled, horizontal, single-stage, centrifugal volute pumps of the close-coupled type, designed for industrial applications, including: Water supply, pressure boosting, liquid transfer, HVAC, and irrigation.
สเปคสินค้า
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Control and monitoring of pump performance 9. Close coupled and space saving pump design
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NBE0S2
  • Product familyEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์End suction closed coupled centrifugal volute pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)