เผยแพร่สินค้าของคุณ
CR 45 North America
Grundfos

CR 45 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
สเปคสินค้า
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UCR045
  • Product familyVertical multistage centrifugal inline pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inline multi stage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)