เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
สเปคสินค้า
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UCRI3
  • Product familyVertical multistage centrifugal inline pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inline multi stage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)