เผยแพร่สินค้าของคุณ
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
    SOSOARES

    AV-17 - Aluminium and glass railing system

    The new profile AV17 complements the AV System with a structural profile designed for fixing to the top of the slab, thus ensuring:

    High technical performance

    Structural stability

    Compliance with current standards

    The Sosoares Guardrail System seeks to respond to current architectural trends, taking into account the functionality and structural safety that are required!


    สเปคสินค้า
    • The new profile AV17 complements the AV System with a structural profile designed for fixing to the top of the slab, thus ensuring:

      High technical performance

      Structural stability

      Compliance with current standards

      The Sosoares Guardrail System seeks to respond to current architectural trends, taking into account the functionality and structural safety that are required!

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.av-17
    • Product familyAV
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Railling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - โครงกรอบและโครงถัก
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC001285
    • ชื่อ ETIMMounting rail
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows