เผยแพร่สินค้าของคุณ
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    สเปคสินค้า
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_AV_12_88_2
    • Product familyAV
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Railling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - โครงกรอบและโครงถัก
    • IFC classificationRailing
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows