เผยแพร่สินค้าของคุณ
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
    SOSOARES

    FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    สเปคสินค้า
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Product familyFC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEC003167
    • ชื่อ ETIMWall and facade cladding wood
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows