เผยแพร่สินค้าของคุณ
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
    SOSOARES

    LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27

    Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    สเปคสินค้า
    • Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_LT_CONCEALED_1_LEAF_LT01_LT27
    • Product familyLT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows