เผยแพร่สินค้าของคุณ
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
สเปคสินค้า
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Product familyOS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 13
  • OmniClass TitleMetal Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)