เผยแพร่สินค้าของคุณ
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
    SOSOARES

    OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE

    Minimalist pivoting system with thermal breack
    สเปคสินค้า
    • Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gss_os_pivot_1_leaf_with_handle
    • Product familyOS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)