เผยแพร่สินค้าของคุณ
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
    SOSOARES

    SA DOOR WITH QS09 BLADES

    45mm opening system
    สเปคสินค้า
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gss_sa_mov_qs09_qs06_door
    • Product familySA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)